(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Taladro de punta de mango largo recubierto de TiCN PE90 ° PE-QL-V

Taladro de punta de mango largo recubierto de TiCN PE90 ° PE-QL-V

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los 2 ángulos, el ángulo de punta de 125 ° y el ángulo de chaflán de 90 ° permiten realizar simultáneamente el centrado y el chaflán. La forma plana de dos niveles proporciona una mordida excelente para lograr una alta precisión de mecanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VPEL010Q
VPEL012Q
VPEL4.0Q
VPEL6.0Q
VPEL8.0Q
VPEM012Q
VPEM020Q
VPEM8.0Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
Corriente continua
(mm)
l1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010X3X90°1001530.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212X3.5X90°100173.50.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44X1X90°100810.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66X2X90°1001020.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88X2.5X90°100142.50.65
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1212X3.5X90°150173.50.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2020X5X90°1502451.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88X2.5X90°150142.50.65

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 125° Hoja periférica S / N NA
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN
Numero de flautas 2 A Ch Ángulo de chaflán(°) 90

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico