(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresas de roscar - acero al cobalto de alta velocidad, rosca helicoidal, MC-HLC

Fresas de roscar - acero al cobalto de alta velocidad, rosca helicoidal, MC-HLC
  • Descuento por volumen

Una herramienta de procesamiento de tornillo que utiliza la función de "alimentación helicoidal". El roscado hembra de diferentes diámetros se puede hacer con una sola herramienta, siempre que el paso sea el mismo, y se pueden mecanizar tornillos hembra diestros o zurdos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HLCN010M
HLCN010O
HLCN012M
HLCN012O
HLCN012Q
HLCN016M
HLCN016O
HLCN016Q
HLCN016R
HLCN020M
HLCN020O
HLCN020Q
HLCN020S
HLCN020T
HLCN025M
HLCN025O
HLCN025Q
HLCN025S
HLCN025T
HLCN032O
HLCN032Q
HLCN032S
HLCX010-G
HLCX010-R
HLCX012QG
HLCX012QR
HLCX020UG
HLCX020UR
HLCX032UG
HLCX032UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de la porción de la cuchilla Dc
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
APitch Numero de flautas Número de dientes Mecanizado Rosca Hembra Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro1020N100M90102010r14-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro1020N150M90102010r1.54-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro12254N100M100122512r14-17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro12254N150M100122512r1.54-17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro12254N200M100122512r24-17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro16304N100M110163016r14-23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro16304N150M110163016r1.54-23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro16304N200M110163016r24-23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro16304N250M110163016r2.54-23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro20505N100M140205020r15-28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro20505N150M140205020r1.55-28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro20505N200M140205020r25-28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro20505N300M140205020r35-28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro20505N350M140205020r3.55-28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro25506N100M160255020r16-36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro25506N150M160255020r1.56-36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro25506N200M160255020r26-36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro25506N300M160255020r36-36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro25506N350M160255020r3.56-36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro32506N150M200325025r1.56-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro32506N200M200325025r26-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro32506N300M200325025r36-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paralelo para tuberías101570101510r-4193/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cono para tubo1015470101510s-4193/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paralelo para tuberías1220480122012r-4141/2・3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cono para tubo1220480122012s-4141/2・3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paralelo para tuberías20305100203020r-5111´・2´
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cono para tubo20305100203020s-5111´・2´
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Paralelo para tuberías32506200325025r-6112´1・2~6´
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cono para tubo32506200325025s-6112´1・2~6´

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Cobalt HSS material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.) Tap Type Cortador de hilo
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico