(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresas de roscar - acero al cobalto de alta velocidad, rosca helicoidal, MC-HLC (Números de pieza)

Fresas de roscar - acero al cobalto de alta velocidad, rosca helicoidal, MC-HLC
  • Descuento por volumen

Una herramienta de procesamiento de tornillo que utiliza la función de "alimentación helicoidal". El roscado hembra de diferentes diámetros se puede hacer con una sola herramienta, siempre que el paso sea el mismo, y se pueden mecanizar tornillos hembra diestros o zurdos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HLCN020O

 
Número de Parte
HLCN020O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de la porción de la cuchilla Dc
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
APitch Numero de flautas Número de dientes Mecanizado Rosca Hembra Nominal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metro20505N150M140205020r1.55-28

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Cobalt HSS material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.) Tap Type Cortador de hilo
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HLCN020O de la serie Fresas de roscar - acero al cobalto de alta velocidad, rosca helicoidal, MC-HLC.

Products like this...

Número de Parte
HLCN012O
HLCN012Q
HLCN016M
HLCN020Q
HLCN020S
HLCN020T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de la porción de la cuchilla Dc
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
APitch Numero de flautas Número de dientes Mecanizado Rosca Hembra Nominal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metro12254N150M100122512r1.54-17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metro12254N200M100122512r24-17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metro16304N100M110163016r14-23
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metro20505N200M140205020r25-28
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metro20505N300M140205020r35-28
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metro20505N350M140205020r3.55-28

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico