(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de flauta espiral - roscado ultrarrápido, uso horizontal, serie HFISP

Machos de flauta espiral - roscado ultrarrápido, uso horizontal, serie HFISP
  • Descuento por volumen

Es posible el mecanizado a velocidad ultra alta y se adopta una forma de orificio central para soportar el mecanizado de lubricación interna. También es adecuado para el mecanizado horizontal de agujeros ciegos en materiales como acero al carbono y acero aleado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HFISPS010N
HFISPS010O
HFISPS012N
HFISPS012O
HFISPS012P
HFISPS014O
HFISPS016O
HFISPS018O
HFISPS6.0M
HFISPS8.0N
HFISPT020O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.2575P424-103m
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M101.575P424-103m
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.2582P429-123m
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.582P429-123m
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.7582P429-123m
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M141.588P430-123m
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M161.595P432-163m
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M181.5100P437-164m
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6162P4192763k
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M81.2570P422-83m
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M201.5105P537-164m

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN Ángulo de torsión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico