(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte para herramienta de unión para 150 mm y 200 mm

Soporte para herramienta de unión para 150 mm y 200 mm
  • Descuento por volumen

· Nominal: Poseedor
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte para herramienta para juntas de 150 mm y 200 mm, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
JH1014M
JH1014N
JH1216M
JH1216N
JH1620M
JH1620N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo Diámetro de vástago de cuchilla aplicable
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14122.5Para 150 mm1012
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14172.5Para 200 mm1012
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16117.5Para 150 mm1214
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16167.5Para 200 mm1214
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20115.5Para 150 mm1617
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20165.5Para 200 mm1617

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA
Nominal Soporte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico