(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas con mango - cilindro/cono/punta cónica, serie MW WA, blanco【25-100 piezas por paquete】

Muelas con mango - cilindro/cono/punta cónica, serie MW WA, blanco
  • Descuento por volumen

Adecuado para acero aleado / acero para herramientas / acero al carbono, para mecanizado general.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MW-461
MW-501
MW-540
MW-581
MW-681
MW-721
MW-781
MW-841
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
ALongitud del eje
(mm)
Cantidad de embalaje
(Pieza)
Velocidad máxima de rotación utilizada
(rpm)
Consejo R
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1632A3610033600-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1919A3810042400-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1928I38100448004

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1938A365025600-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

2525A385025600-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

2538A362519200-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

3210A385029800-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

3813A362525000-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de amolar El tamaño de grano(#) 46 Diámetro del eje(mm) 6
Grano abrasivo WA Grado de acoplamiento P Agente de unión V (vitrificado)
Material adecuado Acero aleado / Acero para herramientas / Acero al carbono Aplicación General

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico