(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Lupa de escritorio iluminada
· Ampliación (veces): 2
· Incluye luz LED: Con luz LED
· Con/sin escala: No incluido
· Masa (sol): Aproximadamente 175 (incluidas las pilas)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LP-38R
Modelo del Producto | Tipo de brazo Iluminación Espejo de aumento | Aumento(veces) | 2 | Con / sin luz LED | Con luz LED |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin escala | NA | Masa(g) | Aproximadamente 175 (incluidas las baterías) | Material: lente | Resina acrilica |
Materiales: unidad principal, parte LED | Resina ABS | Material: pie | Resina ABS | Método de iluminación | Luz LED |
Tiempo de iluminación continua | Aproximadamente 20 horas | Fuente de alimentación | LR43 X 3 piezas (con batería de prueba) | Dimensiones externas(mm) | W148 x D140 x H260 (cuando está ensamblado) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente