(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lupa de lectura

Lupa de lectura
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de mano
· Ampliación (veces): 1.8
· Incluye luz LED: Con luz LED
· Con/sin escala: No incluido
· Masa (sol): Aproximadamente 85 (Excluyendo baterías)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LP-08B

Número de Parte
LP-08B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa de mano Aumento(veces) 1.8 Con / sin luz LED Con luz LED
Con / sin escala NA Masa(g) Aproximadamente 85 (sin incluir las baterías) Características Esta práctica lupa está disponible en una gama de productos, desde modelos antiguos hasta modelos modernos y convenientes. Una buena lupa con una gran lente. Equipado con una luz de alto brillo, es ideal para leer cuando duerme.
Material: cuerpo principal Resina ABS Material: lente Resina acrilica Método de iluminación Luz LED
Tiempo de iluminación continua Aproximadamente 20 horas Fuente de alimentación Pilas alcalinas AAA x 3 (se venden por separado) Dimensiones externas(mm) W136×D21×H175

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LP-08B de la serie Lupa de lectura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico