(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: lupa de mano
· Incluye luz LED: No incluido
· Con/sin escala: No incluido
· Material del cuerpo principal: Resina C ABS
· Material de la lente: Resina acrilica
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LP-07B
Modelo del Producto | Lupa de mano | Aumento(veces) | 5 / 2.5 | Con / sin luz LED | NA |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin escala | NA | Masa(g) | Aproximadamente 20 | Detalles de aumento | Lente principal: aproximadamente 2.5x, Sublens: aproximadamente 5x |
Material: cuerpo principal | Resina ABS | Material: lente | Resina acrilica | Dimensiones externas(mm) | W58×D16×H138 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LP-07B de la serie Lupa - Con aumento de 2.5X y 5X..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente