(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con flauta espiral - modelo serie A, revestido en V, A-SFT (Números de pieza)

Machos de roscar con flauta espiral - modelo serie A, revestido en V, A-SFT
  • Descuento por volumen

Gracias a su capacidad estable de expulsión de chips, se puede utilizar con diversos materiales, así como con una amplia gama de regiones y dispositivos de corte. Un grifo en espiral con una ranura en espiral utilizada principalmente para agujeros ciegos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-SFT-M36X4-OH6

 
Número de Parte
A-SFT-M36X4-OH6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Tipo de material de herramienta L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Pieza cuadrada de caña (ancho)
(mm)
Pieza cuadrada de caña (longitud)
(mm)
Tapón del depósito de aceite Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM3642.5PAcero al vanadio de alta velocidad200OH6104284482124Disponible8326633

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Ángulo de torsión(°) 45
Saliente NA Detalles de revestimiento V recubierto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-SFT-M36X4-OH6 de la serie Machos de roscar con flauta espiral - modelo serie A, revestido en V, A-SFT.

Products like this...

Número de Parte
A-SFT-1-3/4-8UN-STD
A-SFT-1-3/8-8UN-STD
A-SFT-1-5/8-8UN-STD
A-SFT-M39X4-OH6
A-SFT-M3X0.35-OH2
A-SFT-M3X0.35-OH3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Tipo de material de herramienta L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Pieza cuadrada de caña (ancho)
(mm)
Pieza cuadrada de caña (longitud)
(mm)
Tapón del depósito de aceite Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1 3/4-8UN-2.5PAcero al vanadio de alta velocidad200OH6103354512630Disponible8327370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1 3/8-8UN-2.5PAcero al vanadio de alta velocidad200OH5115264382124Disponible8327358
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1 5/8-8UN-2.5PAcero al vanadio de alta velocidad200OH6115324382630Disponible8327367
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM3942.5PAcero al vanadio de alta velocidad200OH6112304482326Disponible8326643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.352.5PAcero en polvo de alta velocidad46OH2194343.26NA8325272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.352.5PAcero en polvo de alta velocidad46OH3194343.26NA8325652

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico