(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, 7 XD, con orificio de aceite, RT80U 1173

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, 7 XD, con orificio de aceite, RT80U 1173
  • Descuento por volumen

Utiliza una cuchilla RT para un rendimiento de perforación constante. La lubricación interna proporciona buenas propiedades de descarga de viruta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1173-009.600
1173-009.700
1173-010.000
1173-010.200
1173-011.000
1173-011.500
1173-011.800
1173-012.000
1173-012.200
1173-012.500
1173-012.700
1173-013.000
1173-013.500
1173-014.000
1173-014.500
1173-015.000
1173-015.500
1173-015.800
1173-016.000
1173-016.500
1173-017.000
1173-017.460
1173-017.500
1173-018.000
1173-018.500
1173-019.000
1173-020.000
1173-021.000
1173-022.000
1173-025.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.6991511648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.7991511648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10991511648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10.2991511648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11991511648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11.5991511648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11.8991511648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12991511648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12.21151671648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12.51151671648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12.71151671648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

131151671648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

13.51151671648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

141151671648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

14.51321862050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

151321862050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

15.51321862050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

15.81321862050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

161321862050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

16.51482022050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

171482022050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

17.461482022050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

17.51482022050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

181482022050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

18.51642242556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

191642242556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

201642242556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

211812412556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

221812412556
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

252142783260

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite Disponible
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 140 Estándar DIN6538L
Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla P h7 Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico