(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Longitud total (L) (mm): 38
· Modelo de enlace: Enlace de fresado final
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: TiCN
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre | Tipo de material de herramienta | Carburo | Overall Length (L)(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Modelo de enlace | End Mill Shank | Coating Presence | Disponible | Tipo de recubrimiento | TiCN |
Presencia de pozos de petróleo | NA | Ángulo de la punta(°) | 130 | Adelgazamiento | Disponible |
Diámetro del vástago ød(mm) | 3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente