(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de plomo desigual Regular 4-Flauta Corner R RF100Ti 3498

Fresa de extremo de plomo desigual Regular 4-Flauta Corner R RF100Ti 3498

[Caracteristicas]
· La adopción de una forma y revestimiento ideal para titanio y aleación de titanio permite un mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3498-6.005
3498-6.010
3498-6.015
3498-6.020
3498-8.005
3498-8.010
3498-8.015
3498-8.020
3498-10.005
3498-10.010
3498-10.015
3498-10.020
3498-12.005
3498-12.010
3498-12.015
3498-12.020
3498-12.025
3498-12.030
3498-12.040
3498-16.005
3498-16.010
3498-16.015
3498-16.020
3498-16.025
3498-16.030
3498-16.040
3498-20.005
3498-20.010
3498-20.015
3498-20.020
3498-20.025
3498-20.030
3498-20.040
3498-25.015
3498-25.020
3498-25.025
3498-25.030
3498-25.040
3498-25.050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Radio de esquina r
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

613576210.55.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

6135762115.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

613576211.55.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

6135762125.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

819638270.57.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

8196382717.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

819638271.57.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

8196382727.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10227210320.59.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

102272103219.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10227210321.59.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

102272103229.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12268312380.511.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1226831238111.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12268312381.511.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1226831238211.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12268312382.511.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1226831238311.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1226831238411.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16329216440.515
1 Pieza(s)

10 Días o más

1632921644115
1 Pieza(s)

10 Días o más

16329216441.515
1 Pieza(s)

10 Días o más

1632921644215
1 Pieza(s)

10 Días o más

16329216442.515
1 Pieza(s)

10 Días o más

1632921644315
1 Pieza(s)

10 Días o más

1632921644415
1 Pieza(s)

10 Días o más

203810420540.519
1 Pieza(s)

10 Días o más

20381042054119
1 Pieza(s)

10 Días o más

203810420541.519
1 Pieza(s)

10 Días o más

20381042054219
1 Pieza(s)

10 Días o más

203810420542.519
1 Pieza(s)

10 Días o más

20381042054319
1 Pieza(s)

10 Días o más

20451212065423.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

254512125651.523.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

25451212565223.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

254512125652.523.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

25451212565323.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

25451212565423.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

25451212565523.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 4 Modelo radio Ángulo de hélice (Θ) Plomo variable
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L Detalles de revestimiento superA
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico