(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas sólidas de carburo - broca para trabajos pesados, 3 XD RT100HF 8524

Brocas sólidas de carburo - broca para trabajos pesados, 3 XD RT100HF 8524
  • Descuento por volumen

El revestimiento de alta dureza de 5.500 HV y la forma resistente de la cuchilla logran una larga vida útil y una perforación de agujeros de alta precisión para aleaciones a base de titanio y níquel.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8524-003.000
8524-003.100
8524-003.170
8524-003.200
8524-003.250
8524-003.300
8524-003.400
8524-003.500
8524-003.570
8524-003.600
8524-003.700
8524-003.800
8524-003.900
8524-003.970
8524-004.000
8524-004.100
8524-004.200
8524-004.300
8524-004.370
8524-004.400
8524-004.500
8524-004.600
8524-004.650
8524-004.700
8524-004.760
8524-004.800
8524-004.900
8524-005.000
8524-005.100
8524-005.160
8524-005.200
8524-005.300
8524-005.400
8524-005.500
8524-005.550
8524-005.560
8524-005.600
8524-005.700
8524-005.800
8524-005.900
8524-005.950
8524-006.000
8524-006.100
8524-006.200
8524-006.300
8524-006.350
8524-006.400
8524-006.500
8524-006.600
8524-006.700
8524-006.750
8524-006.800
8524-006.900
8524-007.000
8524-007.100
8524-007.140
8524-007.200
8524-007.300
8524-007.400
8524-007.500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32062636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.12062636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.172062636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.22062636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.252062636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.32062636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.42062636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.52062636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.572062636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.62062636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.72062636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.82466636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.92466636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.972466636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

42466636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.12466636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.22466636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.32466636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.372466636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.42466636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.52466636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.62466636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.652466636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.72466636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.762866636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.82866636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.92866636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

52866636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.12866636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.162866636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.22866636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.32866636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.42866636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.52866636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.552866636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.562866636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.62866636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.72866636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.82866636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.92866636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.952866636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

62866636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.13479836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.23479836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.33479836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.353479836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.43479836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.53479836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.63479836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.73479836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.753479836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.83479836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.93479836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

73479836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.14179836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.144179836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.24179836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.34179836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.44179836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.54179836

Cargando…

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro
Con / sin orificio de aceite NA Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 140
Estándar DIN6537K Tolerancia del diámetro de la cuchilla m7 Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles de revestimiento Y

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico