(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de plomo desigual para acabado de alta eficiencia, largo, 5 flautas RF100S/F 3897

Fresa de extremo de plomo desigual para acabado de alta eficiencia, largo, 5 flautas RF100S/F 3897
  • Descuento por volumen

La cuchilla de división variable permite un mecanizado estable sin vibraciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3897-004.000
3897-005.000
3897-006.000
3897-008.000
3897-010.000
3897-012.000
3897-016.000
3897-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412465233.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515565264.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

618665295.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824875397.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301080409.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123612934811.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1648161086015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2060201267619

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 5 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Material de la herramienta Carburo Estándar G.S. Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico