(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carburo 4-Flauta Variable División Variable Extremo de avance Fresa 43 °/48 ° E144X

Carburo 4-Flauta Variable División Variable Extremo de avance Fresa 43 °/48 ° E144X

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Número de flautas (hoja): 4
· Recubrimiento: AlTiN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E144X-1
E144X-1.5
E144X-2
E144X-3
E144X-4
E144X-5
E144X-6
E144X-7
E144X-8
E144X-9
E144X-10
E144X-11
E144X-12
E144X-16
E144X-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.55450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

38650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

411650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

513650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

616650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

720860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

820860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9251072
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251072
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11301275
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12301275
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

164516100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

205020100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados / Avellanado Forma de punta de cuchilla Con plomo Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Detalles de revestimiento AlTiN Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02 Detalles del ángulo de torsión 43°/48°
Material MG

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico