(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo de bola de alta precisión de largo alcance Radio de 2 flautas GF500T 3860

Molino de extremo de bola de alta precisión de largo alcance Radio de 2 flautas GF500T 3860
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: molino de extremo de bola (carburo)
· Recubrimiento: FUEGO
· Material de la herramienta: carburo
· Ángulo de torsión: 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3860-002.000
3860-003.000
3860-004.000
3860-006.000
3860-008.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla d1
(mm)
Radio de esquina r
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Diámetro de la base del cuello d3
(mm)
Parte paralela del cuello l3
(mm)
Ángulo de gradiente β
(°)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8040620.531.882.9
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8040630.53.52.8122.2
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10060640.543.8201
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1208086165.6251
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

150105108177.6200.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento Otro
Ángulo de torsión(°) 30 Material de la herramienta Carburo Estándar G.S.
Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico