(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Adecuado para mecanizar moldes de precisión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
3849-003.000
Número de Parte |
---|
3849-003.000 |
Cargando…
Tipo | Pelota de cuello largo | Numero de flautas(hoja) | 2 | Revestimiento | Otro |
---|---|---|---|---|---|
Ángulo de torsión(°) | 30 | Material de la herramienta | Carburo | Estándar | G.S. |
Detalles de revestimiento | FIRE | Tolerancia del diámetro de la cuchilla | h8 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3849-003.000 de la serie Molino de extremo de bola de alta precisión de largo alcance 2 flautas GF500B 3849.
Número de Parte |
---|
3849-002.000 |
3849-004.000 |
3849-005.000 |
3849-006.000 |
3849-008.000 |
3849-010.000 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente