(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo de bola de alta precisión de largo alcance 2 flautas GF500B 3849

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3849-002.000
3849-003.000
3849-004.000
3849-005.000
3849-006.000
3849-008.000
3849-010.000
3849-012.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla d1
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Diámetro de la base del cuello d3
(mm)
Radio de bola r
(mm)
Parte paralela del cuello l3
(mm)
Ángulo de gradiente β
(°)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

80406231.8182.9
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8040633.52.81.5122.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80406443.82201.4
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

80406554.72.5250.7
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

100608665.63251
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1207510877.64300.8
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12070121089.65300.8
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

15010016121011.56351.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota de cuello largo Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento Otro
Ángulo de torsión(°) 30 Material de la herramienta Carburo Estándar G.S.
Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico