(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
También es ideal para el mecanizado de electrodos de cobre que requiere grandes protuberancias, ya que tiene una cuchilla corta y forma de cuello largo con alta rigidez.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Modelo | Pelota de cuello largo | Material de trabajo | Aluminio / Cobre / Resina | Número de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | CrN | Diámetro del enlace (d)(mm) | 6 | Precisión R(µm) | -0.01~+0.01 |
Procesamiento de aplicaciones | Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove | Con / sin torsión | Disponible |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente