(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de desbaste regular de 4 flautas para acero de alta dureza 3682

Fresa de desbaste regular de 4 flautas para acero de alta dureza 3682
  • Descuento por volumen

Capaz de mecanizado en bruto de materiales endurecidos hasta una dureza de 56 HRC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3682-006.000
3682-008.000
3682-010.000
3682-012.000
3682-016.000
3682-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

665713
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

886319
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10107222
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

12128326
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

16169232
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

202010438

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Desbaste Ángulo de torsión (θ) Torsión débil (15 a 25˚)
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico