(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de desbaste Regular 4-Flauta 3723

Fresa de desbaste Regular 4-Flauta 3723
  • Descuento por volumen

Admite una amplia gama de mecanizado en bruto de alta velocidad, desde acero en general hasta acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3723-006.000
3723-008.000
3723-010.000
3723-012.000
3723-014.000
3723-014.001
3723-016.000
3723-018.000
3723-020.000
3723-025.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

665713
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

886319
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10107222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12128326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14148326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14169232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16169232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18189232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202010438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252512145

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Desbaste Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico