(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas de vástago cónico HSS: ángulo de punta de 118 grados, tipo N, semilargo

Brocas de vástago cónico HSS: ángulo de punta de 118 grados, tipo N, semilargo
  • Descuento por volumen

Taladro versátil para aplicaciones generales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0257-004.000
0257-004.200
0257-005.000
0257-005.100
0257-005.200
0257-005.500
0257-005.800
0257-006.000
0257-006.500
0257-006.700
0257-006.800
0257-007.000
0257-007.200
0257-007.300
0257-007.500
0257-007.800
0257-008.000
0257-008.050
0257-008.200
0257-008.250
0257-008.500
0257-008.750
0257-008.800
0257-009.000
0257-009.300
0257-009.400
0257-009.500
0257-009.600
0257-009.800
0257-009.900
0257-010.000
0257-010.050
0257-010.100
0257-010.200
0257-010.250
0257-010.300
0257-010.400
0257-010.500
0257-010.750
0257-010.800
0257-010.900
0257-011.000
0257-011.200
0257-011.400
0257-011.500
0257-011.750
0257-011.800
0257-012.000
0257-012.100
0257-012.200
0257-012.250
0257-012.300
0257-012.400
0257-012.500
0257-012.600
0257-012.800
0257-013.000
0257-013.100
0257-013.200
0257-013.490
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
MTNo.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4641451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.2641451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5741551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.1741551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.2741551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5801611
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.8801611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6801611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5861671
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.7861671
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.8931741
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7931741
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.2931741
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.3931741
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5931741
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.81001811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81001811
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.051001811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.21001811
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.251001811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.51001811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.751071881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.81071881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91071881
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.31071881
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.41071881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51071881
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.61161971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.81161971
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.91161971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101161971
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10.051161971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.11161971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.21161971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.251161971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.31161971
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10.41161971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.51161971
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10.751252061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.81252061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.91252061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111252061
1 Pieza(s)

26 Días o más

11.21252061
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

11.41252061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.51252061
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

11.751252061
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

11.81252061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121342151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.11342151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.21342151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.251342151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.31342151
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

12.41342151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.51342151
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

12.61342151
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

12.81342151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131342151
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

13.11342151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.21342151
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

13.491422231

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN341
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Detalles de revestimiento Homogeneizador

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico