(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Taladro de mango cónico TC-TD

Taladro de mango cónico TC-TD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
· Alta calidad y bajo precio.
· Material de la herramienta: Acero de alta velocidad
· Aplicaciones de mecanizado: Perforación de agujeros

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TC-TD-21.0

Número de Parte
TC-TD-21.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D(mm) 21 Longitud de ranura (ℓ)(mm) 155 Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Overall Length (L)(mm) 255 Modelo de enlace Enlace cónico
Coating Presence Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TC-TD-21.0 de la serie Taladro de mango cónico TC-TD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico