(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Avellanado de vástago cónico, 3 flautas 90 ° 477

Avellanado de vástago cónico, 3 flautas 90 ° 477
  • Descuento por volumen

Tiene 3 filos de corte para un excelente equilibrio de corte, lo que permite biselado y desbarbado altamente circulares y estables con poco ruido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0477-015.000
0477-016.500
0477-019.000
0477-020.500
0477-023.000
0477-025.000
0477-026.000
0477-028.000
0477-030.000
0477-031.000
0477-034.000
0477-037.000
0477-040.000
0477-050.000
0477-080.000
0477-100.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (d1)
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Diámetro de punta d3
(mm)
MTNo.
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

15853.21
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

16.5853.21
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

191003.52
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

20.51003.52
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

231063.82
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

251063.82
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

261063.82
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2811242
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

301124.22
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

311124.22
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

341184.52
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

371184.82
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

40140103
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

50150143
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

80190224
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

100200284

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta HSS Revestimiento S / N NA
Numero de flautas(hoja) 3 Estándar DIN335

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico