(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Avellanado de vástago cónico, 3 flautas 90 ° 328

Avellanado de vástago cónico, 3 flautas 90 ° 328
  • Descuento por volumen

Tiene 3 filos de corte para un excelente equilibrio de corte, lo que permite biselado y desbarbado altamente circulares y estables con poco ruido. Larga vida del producto con recubrimiento de TiN.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0328-025.000
0328-031.000
0328-037.000
0328-040.000
0328-050.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (d1)
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Diámetro de punta d3
(mm)
MTNo.
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

251063.82
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

311124.22
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

371184.82
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

40140103
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

50150143

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta HSS Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño Numero de flautas(hoja) 3 Estándar DIN335

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico