(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresas de roscar - metal duro, recubierto de TiCN, TM SP para 2 XD 4133

Fresas de roscar - metal duro, recubierto de TiCN, TM SP para 2 XD 4133

[Caracteristicas]
· El roscado se realiza con corte helicoidal.
· Si el tono es el mismo, una unidad puede procesar hilos con diferentes diámetros.
· Se pueden mecanizar roscas hembra tanto diestras como zurdas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4133-6.000
4133-8.000
4133-10.000
4133-12.000
4133-14.000
4133-16.000
4133-20.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal d1 Paso P
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud debajo del cuello l2
(mm)
Hilo OD d1
(mm)
Diámetro de taladro dk
(mm)
1 Pieza(s)

27 Días o más

M61543613.54.85
1 Pieza(s)

8 Días o más

M81.25623818.16.46.8
1 Pieza(s)

27 Días o más

M101.57431021.87.958.5
1 Pieza(s)

27 Días o más

M121.757441025.49.9510.2
1 Pieza(s)

27 Días o más

M142904123111.212
1 Pieza(s)

27 Días o más

M162904143512.814
1 Pieza(s)

27 Días o más

M202.510241641.314.9517.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de hilos Metro Tipo de material de herramienta Carburo Tap Model Cortador de hilo
Modelo de diámetro interior Para agujero pasante / Para agujero ciego Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento TiCN
Estándar G.S. Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico