(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujeros ciegos, acero de alta velocidad, recubierto de TiN, 1013

Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujeros ciegos, acero de alta velocidad, recubierto de TiN, 1013

[Caracteristicas]
· Grifo estándar JIS para agujeros ciegos
· Admite una amplia gama de materiales de trabajo, desde acero en general hasta acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1013-M2.0X0.4
1013-M2.5X0.45
1013-M3.0X0.5
1013-M4.0X0.7
1013-M5.0X0.8
1013-M6.0X1.0
1013-M8.0X1.25
1013-M10.0X1.5
1013-M12.0X1.75
1013-M14.0X2.0
1013-M16.0X2.0
1013-M18.0X2.5
1013-M20.0X2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal d1 Paso P
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud debajo del cuello l3
(mm)
Longitud de Rosca l2
(mm)
SW
(mm)
Cantidad de surcos Z Exactitud
1 Pieza(s)

26 Días o más

M20.44031542.53OH2
1 Pieza(s)

26 Días o más

M2.50.45443164.52.53OH2
1 Pieza(s)

26 Días o más

M30.54641953.23OH2
1 Pieza(s)

26 Días o más

M40.752521743OH2
1 Pieza(s)

26 Días o más

M50.8605.52484.53OH2
1 Pieza(s)

26 Días o más

M6162629104.53OH2
1 Pieza(s)

26 Días o más

M81.25706.23712.553OH2
1 Pieza(s)

26 Días o más

M101.575741155.53OH2
1 Pieza(s)

26 Días o más

M121.75828.54817.56.53OH3
1 Pieza(s)

26 Días o más

M1428810.5482083OH3
1 Pieza(s)

26 Días o más

M1629512.55220104OH3
1 Pieza(s)

26 Días o más

M182.5100145525114OH4
1 Pieza(s)

26 Días o más

M202.5105155825124OH4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de hilos Metro Tipo de material de herramienta HSS-E Tap Model Golpe en espiral
Modelo de diámetro interior Para agujero ciego Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento Estaño
Chaflán Formulario C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico