(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, serie 3, GT100 504

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, serie 3, GT100 504
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro largo para mecanizado de alta eficiencia (Característica 3).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0504-002.500
0504-003.000
0504-003.100
0504-003.170
0504-003.200
0504-003.400
0504-003.500
0504-003.570
0504-003.600
0504-003.700
0504-003.800
0504-003.900
0504-003.970
0504-004.000
0504-004.100
0504-004.200
0504-004.300
0504-004.370
0504-004.400
0504-004.500
0504-004.600
0504-004.760
0504-004.800
0504-004.900
0504-005.000
0504-005.100
0504-005.200
0504-005.400
0504-005.500
0504-005.560
0504-005.800
0504-005.950
0504-006.000
0504-006.200
0504-006.300
0504-006.350
0504-006.400
0504-006.500
0504-006.700
0504-006.750
0504-006.800
0504-007.000
0504-007.140
0504-007.200
0504-007.500
0504-007.540
0504-007.750
0504-007.800
0504-007.940
0504-008.000
0504-008.200
0504-008.330
0504-008.500
0504-008.600
0504-008.730
0504-008.800
0504-008.900
0504-009.000
0504-009.100
0504-009.200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.5150225
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3160240
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.1170250
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.17170250
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.2170250
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.4180265
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.5180265
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.57180265
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.6180265
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.7180265
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.8190280
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.9190280
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.97190280
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4190280
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.1190280
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.2190280
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.3200295
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.37200295
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.4200295
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.5200295
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.6200295
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.76210315
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.8210315
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.9210315
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5210315
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.1210315
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.2210315
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.4225330
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.5225330
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.56225330
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.8225330
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.95225330
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6225330
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.2235350
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.3235350
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.35235350
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.4235350
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.5235350
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.7235350
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.75250370
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.8250370
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7250370
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.14250370
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.2250370
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.5250370
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.54265390
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.75265390
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.8265390
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.94265390
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8265390
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.2265390
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.33265390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5265390
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.6280410
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.73280410
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.8280410
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.9280410
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9280410
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.1280410
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.2280410

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130 Estándar DIN1869
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Detalles de revestimiento DM

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico