(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, GT100 J673, 200 mm de largo

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, GT100 J673, 200 mm de largo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La pieza de referencia para perforar agujeros profundos.
· Un taladro con revestimiento largo de longitud estándar para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J673-003.000
J673-003.100
J673-003.200
J673-003.300
J673-003.400
J673-003.500
J673-003.600
J673-003.700
J673-003.800
J673-003.900
J673-004.000
J673-004.100
J673-004.200
J673-004.300
J673-004.400
J673-004.500
J673-004.600
J673-004.700
J673-004.800
J673-004.900
J673-005.000
J673-005.100
J673-005.200
J673-005.300
J673-005.400
J673-005.500
J673-005.600
J673-005.700
J673-005.800
J673-005.900
J673-006.000
J673-006.100
J673-006.200
J673-006.300
J673-006.400
J673-006.500
J673-006.600
J673-006.700
J673-006.800
J673-006.900
J673-007.000
J673-007.100
J673-007.200
J673-007.300
J673-007.400
J673-007.500
J673-007.600
J673-007.700
J673-007.800
J673-007.900
J673-008.000
J673-008.100
J673-008.200
J673-008.300
J673-008.400
J673-008.500
J673-008.600
J673-008.700
J673-008.800
J673-008.900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

3
1 Pieza(s)

8 Días o más

3.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

3.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

3.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

3.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

3.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

3.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

3.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

3.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

4
1 Pieza(s)

8 Días o más

4.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

4.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

4.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

4.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

4.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

4.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

4.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

4.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

5
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

5.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

6.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

7
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

7.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

8.9

Cargando…

Información básica

Longitud de ranura l2(mm) 120 material de trabajo acero en general / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta HSCO
Longitud total L1(mm) 200 Tipo de caña varilla recta Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA ángulo de la punta(°) 118
Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Tolerancia del diámetro del vástago h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico