(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, GT100 535, largas

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, GT100 535, largas
  • Descuento por volumen

La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro largo para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0535-004.200
0535-005.000
0535-005.500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.278119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

587132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.591139

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130 Adelgazamiento Ninguno (D <1.4), tipo S (D ≥ 1.4)
Estándar DIN340 Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Detalles de revestimiento DM

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico