(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - microbroca, N 660

Brocas enterizas HSS - microbroca, N 660
  • Descuento por volumen

Taladro revestido para taladrar agujeros de pequeño diámetro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0660-000.160
0660-000.170
0660-000.180
0660-000.190
0660-000.200
0660-000.210
0660-000.220
0660-000.230
0660-000.240
0660-000.250
0660-000.255
0660-000.260
0660-000.270
0660-000.275
0660-000.280
0660-000.290
0660-000.300
0660-000.310
0660-000.320
0660-000.325
0660-000.330
0660-000.335
0660-000.340
0660-000.350
0660-000.360
0660-000.370
0660-000.380
0660-000.390
0660-000.400
0660-000.410
0660-000.420
0660-000.430
0660-000.440
0660-000.450
0660-000.460
0660-000.470
0660-000.480
0660-000.490
0660-000.500
0660-000.510
0660-000.520
0660-000.530
0660-000.540
0660-000.550
0660-000.560
0660-000.570
0660-000.580
0660-000.590
0660-000.600
0660-000.610
0660-000.620
0660-000.630
0660-000.640
0660-000.650
0660-000.660
0660-000.670
0660-000.680
0660-000.690
0660-000.700
0660-000.710
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.161.1251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.171.1251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.181.1251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.191.1251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.21.5251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.211.5251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.221.5251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.231.5251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.241.5251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.251.9251
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

0.2551.9251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.261.9251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.271.9251
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

0.2751.9251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.281.9251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.291.9251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.31.9251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.312.4251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.322.4251
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.3252.4251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.332.4251
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

0.3352.4251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.342.4251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.352.4251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.362.4251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.372.4251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.382.4251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.393251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.43251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.413251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.423251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.433251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.443251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.453251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.463251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.473251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.483251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.493.4251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.53.4251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.513.4251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.523.4251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.533.4251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.543.9251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.553.9251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.563.9251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.573.9251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.583.9251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.593.9251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.63.9251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.614.2251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.624.2251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.634.2251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.644.2251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.654.2251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.664.2251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.674.2251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.684.8251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.694.8251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.74.8251
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.714.8251

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSCO Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA Numero de flautas(hoja) 2
ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN1899 Tolerancia del diámetro de la cuchilla h5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico