(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Un taladro para mecanizado de alta eficiencia de acero dulce, hierro fundido, aleación de aluminio, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
0549-005.200
Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1(mm) | 5.2 | Longitud de ranura l2(mm) | 52 |
---|---|---|---|
material de trabajo | acero en general[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[◎] | Tipo de material de herramienta | HSS |
Longitud total L1(mm) | 86 | Tipo de caña | varilla recta |
Revestimiento S / N | Disponible | Tipo de recubrimiento | Otro |
Con / sin orificio de aceite | NA | Numero de flautas(hoja) | 2 |
ángulo de la punta(°) | 130 | Estándar | DIN338 |
Mostrar más | |||
Tolerancia del diámetro de la cuchilla | h8 | Detalles de revestimiento | DM |
Mostrar menos |
Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1(mm) | 5.2 | Longitud de ranura l2(mm) | 52 | material de trabajo | acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de material de herramienta | HSS | Longitud total L1(mm) | 86 | Tipo de caña | varilla recta |
Revestimiento S / N | Disponible | Tipo de recubrimiento | Otro | Con / sin orificio de aceite | NA |
Numero de flautas(hoja) | 2 | ángulo de la punta(°) | 130 | Estándar | DIN338 |
Tolerancia del diámetro de la cuchilla | h8 | Detalles de revestimiento | DM |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0549-005.200 de la serie Broca de mango recto Regular GT100 549.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente