(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro de vástago recto GV120 659 (Números de pieza)

Taladro de vástago recto GV120 659
  • Descuento por volumen

Un taladro revestido ideal para mecanizar acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0659-004.200

Número de Parte
0659-004.200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1(mm) 4.2 Longitud de ranura l2(mm) 22 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre
Tipo de material de herramienta HSCO Longitud total L1(mm) 55 Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130 Estándar DIN1897
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0659-004.200 de la serie Taladro de vástago recto GV120 659.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico