(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Trozo de taladro recto GT80 552

Trozo de taladro recto GT80 552
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Broca de ranura ancha ideal para mecanizar acero dulce, hierro fundido y aluminio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0552-007.370

Número de Parte
0552-007.370
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1(mm) 7.37 Longitud de ranura l2(mm) 34 material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Resina
Tipo de material de herramienta HSS Longitud total L1(mm) 74 Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 130 Estándar DIN1897
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Detalles de revestimiento DM

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0552-007.370 de la serie Trozo de taladro recto GT80 552.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico