(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de metal duro - mango cilíndrico, 5 XD, N 730

Brocas enterizas de metal duro - mango cilíndrico, 5 XD, N 730
  • Descuento por volumen

Taladro sólido de carburo altamente versátil. Admite diversos materiales para piezas de trabajo, como aluminio o acero en general.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0732-001.000
0732-001.100
0732-001.200
0732-001.300
0732-001.400
0732-001.600
0732-001.700
0732-001.800
0732-001.900
0732-001.980
0732-002.000
0732-002.100
0732-002.200
0732-002.300
0732-002.380
0732-002.400
0732-002.500
0732-002.600
0732-002.700
0732-002.780
0732-002.800
0732-002.900
0732-003.000
0732-003.100
0732-003.170
0732-003.200
0732-003.300
0732-003.400
0732-003.500
0732-003.570
0732-003.600
0732-003.700
0732-003.800
0732-003.900
0732-004.000
0732-004.100
0732-004.200
0732-004.300
0732-004.400
0732-004.500
0732-004.600
0732-004.700
0732-004.760
0732-004.800
0732-004.900
0732-005.000
0732-005.100
0732-005.160
0732-005.200
0732-005.300
0732-005.400
0732-005.500
0732-005.560
0732-005.600
0732-005.700
0732-005.800
0732-005.900
0732-005.950
0732-006.000
0732-006.100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11436
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.31638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.62043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.72043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.82246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.92449
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.982449
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22449
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.12449
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.22753
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.32753
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.383057
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.43057
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53057
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.63057
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.73361
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.783361
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.83361
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.93361
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33361
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.13665
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.173365
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.23665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.33665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.43970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.53970
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.573970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.63970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.73970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.84375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.94375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.14375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.24375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.34780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.44780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.64780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.74780
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.765286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.85286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.95286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.15286
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.165286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.25286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.35286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.45793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.55793
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.565793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.65793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.75793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.85793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.95793
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.955793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.163101
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite NA Numero de flautas(hoja) 2
ángulo de la punta(°) 118 Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla P h7
Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico