(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Con la exclusiva cuchilla R de Guhring, es excelente para dividir y descargar virutas de corte y permite un mecanizado de alta eficiencia y alta velocidad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre | Tipo de material de herramienta | Carburo | Tipo de caña | varilla recta |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento S / N | Disponible | Tipo de recubrimiento | Otro | Con / sin orificio de aceite | NA |
Numero de flautas(hoja) | 2 | ángulo de la punta(°) | 140 | Estándar | DIN6539 |
Tolerancia del diámetro de la cuchilla | m7 | Tolerancia del diámetro del vástago | h6 | Detalles de revestimiento | FIRE |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente