(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Vástago recto, avellanado, 3 flautas, 90 ° (juego de 327) 499

Vástago recto, avellanado, 3 flautas, 90 ° (juego de 327) 499
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Juego de 6 piezas de 327.
· Caja de acero proporcionada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0499-7.000

Número de Parte
0499-7.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ángulo de la punta (θ) 90 Diámetro de la cuchilla (d1)(mm) 6.30/8.30/10.40/12.40/16.50/20.50 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta HSS Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño Numero de flautas(hoja) 3 Longitud total L1(mm) 45/50/50/56/60/63
diámetro del mango d2(mm) 5/6/6/8/10/10 Diámetro de punta d3(mm) 1.50/2.00/2.50/2.80/3.20/3.50 Estándar DIN335

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0499-7.000 de la serie Vástago recto, avellanado, 3 flautas, 90 ° (juego de 327) 499.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico