(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas integrales de carburo - mango de fresa, 3 XD, H 1946

Brocas integrales de carburo - mango de fresa, 3 XD, H 1946
  • Descuento por volumen

Diseño de alta rigidez capaz de perforar agujeros en acero endurecido hasta 70 HRC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1946-003.000
1946-003.400
1946-004.000
1946-004.300
1946-005.000
1946-005.100
1946-006.000
1946-006.900
1946-008.000
1946-008.600
1946-010.000
1946-010.400
1946-012.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

32062636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.42062636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

42466636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.32466636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

52866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.12866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

62866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.93479836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

84179836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.647891040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1047891040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10.4551021245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12551021245

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña End Mill Shank Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento A Con / sin orificio de aceite NA Numero de flautas(hoja) 2
ángulo de la punta(°) 120 Estándar DIN6537K Tolerancia del diámetro de la cuchilla m7
Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles de revestimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico