(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de punta cuadrada, larga, 2 flautas, para aluminio 3358

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3358-005.000
3358-006.000
3358-008.000
3358-010.000
3358-012.000
3358-016.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

557530
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

667530
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8810040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

101010040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

121215045
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

161615065

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Material de la herramienta Carburo Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico