(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

X's Mill Geo Long SL4GEO

X's Mill Geo Long SL4GEO
  • Descuento por volumen

Adecuado para el procesamiento lateral de superficies laterales anchas y posiciones profundas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SL4GEO3
SL4GEO4
SL4GEO6
SL4GEO8
SL4GEO10
SL4GEO12
SL4GEO16
SL4GEO20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3186603
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4206604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6256606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8358808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10451010010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12551212012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16651613516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20752015520

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico