(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca de punteo NC 120 ° F556

Broca de punteo NC 120 ° F556
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Permite centrar y achaflanar simultáneamente.
· El uso del recubrimiento FIRE logra una vida más larga al tiempo que permite el corte a alta velocidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F556-010.000

Número de Parte
F556-010.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 120 Diámetro de la cuchilla (d1)(mm) 10
material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta HSS
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Longitud total L1(mm) 89
Longitud de ranura l2(mm) 25 Estándar G.S. Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro del vástago h6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F556-010.000 de la serie Broca de punteo NC 120 ° F556.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico