(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de metal duro - Broca larga MQL, recubierta de TiAlN, 40 x D con orificio de aceite, RT100T 6514

Brocas enterizas de metal duro - Broca larga MQL, recubierta de TiAlN, 40 x D con orificio de aceite, RT100T 6514
  • Descuento por volumen

Formas de ranura y puntas de cuchilla especialmente diseñadas y compatibles con MQL, logrando una perforación de pozo profundo de alta precisión y alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6514-003.000
6514-003.170
6514-003.500
6514-003.570
6514-003.970
6514-004.000
6514-004.370
6514-004.500
6514-004.760
6514-005.000
6514-005.100
6514-005.160
6514-005.410
6514-005.500
6514-005.560
6514-005.950
6514-006.000
6514-006.350
6514-006.500
6514-006.750
6514-007.000
6514-007.140
6514-007.500
6514-007.540
6514-007.940
6514-008.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31301706
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.171531936
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.51531936
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.571762166
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.971762166
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41762166
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.371982386
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.51982386
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.762182586
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

52182586
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.12402806
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.162402806
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.412402806
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.52402806
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.562603006
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.952603006
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

62603006
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.352823228
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.52823228
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.753023428
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

73023428
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.143233638
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.53233638
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.543433838
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.943433838
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

83433838

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento A
Con / sin orificio de aceite Disponible Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 135
Longitud del vástago l3(mm) 36 Estándar G.S. Suministro interno de aceite Disponible
Tolerancia del diámetro de la cuchilla P h7 Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles de revestimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico