(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de metal duro - Broca larga MQL, recubierta de TiAlN, 30 x D con orificio de aceite, RT100T 6513

Brocas enterizas de metal duro - Broca larga MQL, recubierta de TiAlN, 30 x D con orificio de aceite, RT100T 6513
  • Descuento por volumen

Formas de ranura y puntas de cuchilla especialmente diseñadas y compatibles con MQL, logrando una perforación de pozo profundo de alta precisión y alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6513-003.000
6513-003.170
6513-003.500
6513-003.570
6513-003.970
6513-004.000
6513-004.370
6513-004.500
6513-004.760
6513-005.000
6513-005.100
6513-005.160
6513-005.410
6513-005.500
6513-005.560
6513-005.950
6513-006.000
6513-006.350
6513-006.500
6513-006.750
6513-007.000
6513-007.140
6513-007.500
6513-007.540
6513-007.940
6513-008.000
6513-008.330
6513-008.500
6513-008.730
6513-009.000
6513-009.130
6513-009.520
6513-009.920
6513-010.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3100140636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.17118158636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.5136176636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.57136176636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.97136176636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4136176636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.37168208636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.5168208636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.76168208636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5168208636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.1200240636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.16200240636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.41200240636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.5200240636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.56200240636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.95200240636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6200240636
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.35232272836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.5232272836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.75232272836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7232272836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.14263303836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.5263303836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.54263303836
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.94263303836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8263303836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.332953391040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.52953391040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.732953391040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

92953391040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.133273711040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.523273711040
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.923273711040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103273711040
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento A
Con / sin orificio de aceite Disponible Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 135
Estándar G.S. Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla P h7
Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles de revestimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico