(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo de condensador W Wound Grit

Cepillo de condensador W Wound Grit
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo de torsión
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje: 60
· Longitud total: 110

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CD-121
CD-122
CD-123
CD-124
CD-125
CD-126
CD-127
CD-128
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Nylon con grano abrasivo # 320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13Nylon con grano abrasivo # 320
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

16Nylon con grano abrasivo # 320
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

19Nylon con grano abrasivo # 320
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25Nylon con grano abrasivo # 320
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32Nylon con grano abrasivo # 320
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

38Nylon con grano abrasivo # 320
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Nylon con grano abrasivo # 180

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo torsional Diámetro del eje(mm) 6 Longitud del eje 60
Longitud total 110

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico