(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo en forma de paraguas (diámetro del eje 3 mm)

Cepillo en forma de paraguas (diámetro del eje 3 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se cambia fácilmente por tener eje.
· Un cepillo de tipo final que es compacto y fácil de usar con rotación de alta velocidad.
[Aplicaciones]
· Tiene forma de paraguas, ideal para moler el interior de un cilindro o el fondo.
· Herramienta utilizada: micro amoladora eléctrica de velocidad variable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
83K-2
83K-3
83K-4
103K-2
103K-3
103K-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Material para el cabello Resumen Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

8Alambre de acero duroPelado y pulido de productos metálicos.415-2476
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

8LatónPulido de latón, cobre y productos de aleación.415-2484
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

8Acero inoxidablePulido de productos de acero inoxidable o aluminio.415-2492
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Alambre de acero duroPelado y pulido de productos metálicos.415-2506
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10LatónPulido de latón, cobre y productos de aleación.415-2514
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Acero inoxidablePulido de productos de acero inoxidable o aluminio.415-2522

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo en forma de paraguas Diámetro del cable(mm) 0.1 Diámetro del eje(mm) 3
Longitud del eje(mm) 36 Largo del pelo(mm) 8 Velocidad rotacional máxima(rpm) 10000
Masa(g) 3.3 Características Se cambia fácilmente debido a que tiene eje. Aplicación Tiene forma de paraguas, ideal para moler el interior de un cilindro o el fondo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico