(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo de copa con eje de grano, con grano abrasivo # 180

Cepillo de copa con eje de grano, con grano abrasivo # 180
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo tipo copa
· Diámetro del cable (mm): 0.70
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje: 35
· Material: Nylon con grano abrasivo # 180

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SC-80
SC-82
SC-83
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro de montaje Largo del pelo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

403525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

654525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

756020

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Diámetro del cable(mm) 0.7 Diámetro del eje(mm) 6
Material Nylon con grano abrasivo # 180 Longitud del eje 35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico