(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de rueda con eje (para uso motorizado / diámetro del eje 6 mm / tipo de eje redondo) (acero inoxidable)

Cepillo de rueda con eje (para uso motorizado / diámetro del eje 6 mm / tipo de eje redondo) (acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede usar con taladros eléctricos disponibles en el mercado.
· Se cambia fácilmente por tener eje.
[Aplicaciones]
· Pulido de productos de acero inoxidable o aluminio.
· Taladro eléctrico y taladradora de sobremesa. (Use debajo de las revoluciones máximas de operación)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-6203
TB-6213
TB-6223
TB-6233
TB-6243
TB-6253
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

32620259-004235
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

38920259-005143
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

501226261-950460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6516.532261-951285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

751937261-9521110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1003138259-0069130

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro del cable(mm) 0.3 Diámetro del eje(mm) 6
Longitud del eje(mm) 35 Material para el cabello Acero inoxidable Velocidad rotacional máxima(rpm) 3000
Ancho de montaje(mm) 12 Características Se puede usar con taladros eléctricos disponibles en el mercado. Aplicación Pulido de productos de acero inoxidable o aluminio.
Especificaciones Acero inoxidable (SUS304) 0.3 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico