(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Eje AL de montaje largo para orificio de 10 mm (tornillo izquierdo)

Eje AL de montaje largo para orificio de 10 mm (tornillo izquierdo)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Adaptador de montaje
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje: 60
· Longitud total: 105
· Diámetro del tornillo de montaje: 10.0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SW-54

Número de Parte
SW-54
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Adaptador de montaje Diámetro del eje(mm) 6 Longitud del eje 60
Longitud total 105 Diámetro del tornillo de montaje 10.0 Ancho de montaje 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SW-54 de la serie Eje AL de montaje largo para orificio de 10 mm (tornillo izquierdo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico