(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo de Nylon con Núcleo

Cepillo de Nylon con Núcleo
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro mayor (mm): 75
· Diámetro del cable (mm): 0.50
· Diámetro del eje (mm): 6
· Grosor: 13

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SW-47

Número de Parte
SW-47
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro externo(mm) 75 Diámetro del cable(mm) 0.5
Diámetro del eje(mm) 6 Material (Nylon) Espesor 13
Diámetro de montaje 38 Longitud del eje 35

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SW-47 de la serie Cepillo de Nylon con Núcleo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico